Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1300

181H1450

Length [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1300 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS65-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt34.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt34.8 Kilogram