MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300
181H1449
Length [mm]: 1300
181H1449
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S65-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 28.7 Kilogram |
| Nettovekt | 28.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1880.027 Liter |