PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IG10/16-400
181H1419
Length [mm]: 400
181H1419
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S64-IG10/16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 27.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 27.2 Kilogram |