MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-600
181H1413
Length [mm]: 600
181H1413
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S64-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 23 Kilogram |