Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000

181H1300

Length [mm]: 3000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS62-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt31.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt31.2 Kilogram