MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500
181H1297
Length [mm]: 2500
181H1297
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Lengde [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S62-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 31.2 Kilogram |
| Nettovekt | 31.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3018.001 Liter |