Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500

181H1292

Length [mm]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1500 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS62-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt31.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt31.2 Kilogram