PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS10/16-1300
181H1229
Length [mm]: 1300
181H1229
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1300 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S55SE-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 29.9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 29.9 Kilogram |