MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-1000
181H1214
Length [mm]: 1000
181H1214
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L1000 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 30.7 Kilogram |