MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-400
181H1207
Length [mm]: 400
181H1207
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L400 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S55SE-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 18 Kilogram |
| Nettovekt | 18 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 591.325 Liter |