MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600
181H1043
Length [mm]: 600
181H1043
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS47IS,L600D.B.MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S47-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 43.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 43.4 Kilogram |