Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000

181H0893

Length [mm]: 2000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN200
Lengde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS43-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt32 Kilogram