Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000

181H0830

Length [mm]: 2000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L2000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS41/S42-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt26 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt26 Kilogram