Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1000

181H0823

Length [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS41/S42-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21 Kilogram
Nettovekt21 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1047.168 Liter