Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300

181H0676

Length [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN100
Lengde [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS36-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt21.1 Kilogram