MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600
181H0673
Length [mm]: 600
181H0673
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 33.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 33.7 Kilogram |