MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN65 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 15.5 Kilogram |