MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-750
181H0550
Length [mm]: 750
181H0550
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN65 |
| Lengde [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L750 FC MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S19A-DG16-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.4 Kilogram |
| Nettovekt | 12.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 510.032 Liter |