MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-600
181H0489
Length [mm]: 600
181H0489
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S21SE IG10-16 FEA L600 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S21SE-IG10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 21 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 21 Kilogram |