PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IG10/16-400
181H0478
Length [mm]: 400
181H0478
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP PU |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10 Kilogram |
| Nettovekt | 10 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 295.433 Liter |