MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-500
181H0377
Length [mm]: 500
181H0377
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN50 |
| Lengde [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L500 FC MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S20A-ST16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 16.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 16.4 Kilogram |