MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-400
181H0374
Length [mm]: 400
181H0374
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN50 |
| Lengde [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S20a IG L400 FC MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S20A-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 11 Kilogram |