PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IG16-300
181H0129
Length [mm]: 300
181H0129
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN32 |
| Lengde [mm] | 300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L300 FC PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 5.6 Kilogram |