MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500
181H0122
Length [mm]: 500
181H0122
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN32 |
| Lengde [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L500 FC MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 6 Kilogram |