PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-500
181H0044
Length [mm]: 500
181H0044
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN32 |
| Lengde [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 5.2 Kilogram |