MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300
181H0028
Length [mm]: 300
181H0028
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN32 |
| Lengde [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 6.5 Kilogram |