Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 25-20-STD

148X0607

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktInntakstrykk-regulator
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeMuffesveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn
Portstørrelse (nominell) [tommer]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 25-20-STD
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]754.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]363.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.306 Kilogram
Nettovekt4.996 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424223502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm