Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funksjonsmodul, SVA-140B 80, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Hette

148B6928

Maks. driftstrykk [bar]: 140

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVL-140B 80
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnSVA-140B
Deler inkludert1 pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningC UL US LISTEDCECRN
HalsStandard
KuldemidlerR744
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVA-140B 80
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignTopp komplett
UL markYes
UtstyrHette

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.55 Kilogram
Nettovekt6.95 Kilogram
Volume32.233 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm