Danfoss logo
-product-details

148B6375

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSVA-65BT 100
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnSVL-HT 65B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningCECRNEACUA
HusmaterialeStål
In scope of WEEENo
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]100.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]4 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
KuldemidlerR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
MerkeSVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVenilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline tilbehør
ProdukttypeSVL-65BT 100
RetningUmiddelbar
ServicebarSVL Flexline reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]100.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.85 Kilogram
Nettovekt14.3 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255140214