Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0217

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]150 mm
Dybde uten deksel [mm]105 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Produsentens navnDanfoss
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.425 Kilogram
Nettovekt10.225 Kilogram
Volume82.11 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm