Warranty & Service
145G0216
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
145G0216
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | EvoFlat Water Heater A1StS TPC- |
| Bredde med deksel [mm] | 545 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 545 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered In wall |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 43 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 150 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 105 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX varmloddingsmateriale | Stainless steel |
| Høyde med deksel [mm] | 575 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 575 mm |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.525 Kilogram |
| Nettovekt | 9.325 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |