Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Egenskaper
Verdi
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.925 Kilogram
Nettovekt8.725 Kilogram
Volume82.11 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm