Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Type 3, Heating controller name: ECL 310/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145B5060

Product Type: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, Motorized control valve, PTC2+P

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Les II S XB06H+60 PTC2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]22 kW
DHW HEX typeXB06H+-1 60
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]210 mm
Dybde uten deksel [mm]190 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameECL 310/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeCopper
Høyde med deksel [mm]463 mm
Høyde uten deksel [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Pakkebredde [mm]480 mm
Pakkedybde [mm]345 mm
Pakkehøyde [mm]210 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Les II S
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeBottom

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22 Kilogram
Nettovekt20 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm