Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, fully insulated, Type 1, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2

145B5036

Product Type: Akva Lux II S, fully insulated, Type 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II S type 1 (XB06H-1-26) ECL110, with cover
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]535 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1/2"
Circulation pipe sizeØ18
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]300 mm
Dybde uten deksel [mm]285 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Gulvvarmekrets - pumpetypeGrundfos UPM3 15-70 Auto
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameECL 110/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeCopper
Høyde med deksel [mm]618 mm
Høyde uten deksel [mm]618 mm
IsolasjonsmaterialeEPP cover
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]340 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II S, fully insulated
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom + option for top conn
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt32 Kilogram
Nettovekt30 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm