Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, fully insulated, Type 2, Heating controller name: TC200, DHW controller name: PTC2

145B5005

Product Type: Akva Lux II S, fully insulated, Type 2, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II S type 2 (XB06H-1-40) with cover
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]535 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1/2"
Circulation pipe sizeØ18
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]300 mm
Dybde uten deksel [mm]285 mm
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Gulvvarmekrets - pumpetypeGrundfos UPM3 15-70 Auto
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTC200
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeCopper
Høyde med deksel [mm]618 mm
Høyde uten deksel [mm]618 mm
IsolasjonsmaterialeEPP cover
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]340 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II S, fully insulated
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Station size typeType 2
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom + option for top conn
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22 Kilogram
Nettovekt20 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511251