Warranty & Service
145B4061
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
145B4061
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 1/2" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | PTC2 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Copper |
| Isolasjonsmateriale | Without |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 800 mm |
| Pakkedybde [mm] | 600 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 340 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Station size type | Type 1 |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom + option for top conn |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmereguleringstype | Differential pressure + zone valve |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 22 Kilogram |
| Nettovekt | 20 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653811 |