Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
BeskrivelseAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]577 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]58 kW
DHW HEX typeXB37
DHW-reguleringstypeFlow
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnPM
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]200 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelseG3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]740 mm
Høyde uten deksel [mm]616 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm