Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
BeskrivelseAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]577 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]58 kW
DHW HEX typeXB37
DHW-reguleringstypeFlow
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnPM
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]200 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelseG3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]740 mm
Høyde uten deksel [mm]616 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm