Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
BeskrivelseAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]58 kW
DHW HEX typeXB37
DHW-reguleringstypeFlow
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnPM
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Egenskaper
Verdi
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelseG3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Pakkebredde [mm]580 mm
Pakkedybde [mm]150 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm