Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B2063
Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
145B2063
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM |
| Bredde med deksel [mm] | 740 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 600 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] | 58 kW |
| DHW HEX type | XB37 |
| DHW-reguleringstype | Flow |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Extra |
| DHW-styreenhet navn | PM |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Dybde med deksel [mm] | 200 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | Akva Vita II |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 20 Kilogram |
| Nettovekt | 19.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653743 |