Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
BeskrivelseDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeU141RH
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYONOS PARA RS 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
HEX heating gasket materialEPDM
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24 Kilogram
Nettovekt22.8 Kilogram
Volume77.346 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm