Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1930

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Egenskaper
Verdi
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYONOS PARA RS 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeCopper
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS A
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.6 Kilogram
Nettovekt16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm