Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationEPP Front insulation coverThermo actuator for zone valve
BeskrivelseEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYONOS PARA R 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeCopper
IsolasjonsmaterialeEPP cover
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.63 Kilogram
Nettovekt11.43 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm