Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHW Circulation
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 StS 26
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]600 mm
Høyde uten deksel [mm]590 mm
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSS A
Station size typeType 1
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeDifferential pressure + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.73 Kilogram
Nettovekt13.53 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605