Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHW Circulation
BeskrivelseDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]55 kW
DHW HEX typeXB06H+ 60
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeCopper
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeDifferential pressure + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.66 Kilogram
Nettovekt15.46 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm