Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 3

145B0907

EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW capacity [kW] [Min]40 kW
DHW HEX typeXB06H-1 60
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeCopper
Høyde med deksel [mm]590 mm
Høyde uten deksel [mm]590 mm
IsolasjonsmaterialeEPP
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSS
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.7 Kilogram
Nettovekt14.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424285968