Danfoss logo
145B0104_145B0067

Warranty & Service

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]153 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmelegeringAISI 316
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]590 mm
Høyde uten deksel [mm]590 mm
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeWarranty & Service
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeDifferential pressure + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.03 Kilogram
Nettovekt10.83 Kilogram
Volume84.525 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm