Warranty & Service
145B0009
EvoFlat FSS A3 (radiator heating)
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
145B0009
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | EvoFlat FSS A3 (radiator heating) |
| Bredde med deksel [mm] | 545 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 545 mm |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered In wall |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX type | XB06H+ 60 |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Without |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 153 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 110 mm |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating controller name | TPC-M |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmelegering | AISI 316 |
| HEX varmloddingsmateriale | Copper |
| Høyde med deksel [mm] | 590 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 590 mm |
| Isolasjonsmateriale | Without |
| Material Description | EvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 800 mm |
| Pakkedybde [mm] | 600 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmereguleringstype | Differential pressure + zone valve |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 13.514 Kilogram |
| Nettovekt | 12.3 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |