Varmematter, DEVIflex 175T, 175 W/m², 5.30 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F1483
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 7
140F1483
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 5.30 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CE |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 57.8000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 6.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kaldleder type | DTCL |
| Lederisolasjon | XLPE |
| Material Description | DEVIflex 175T 5,3m² 230V 915W |
| Mattebredde [m] | 0.8 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 175 W/m² |
| Mattelengde [m] | 7.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DEVIflex 175T |
| Strekkstyrke [N] | 400 N |
| Tilbehør | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.90 mm |
| Varmeeffekt [W] | 915 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | RØD |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.686 Kilogram |
| Nettovekt | 4.571 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 30.87 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253144 |