Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Varmekabler, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 200 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1214

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDEVIflex 6T 1260W 230V 200m
BlyfriJa
Bøyediameter [mm] [Min.]50 mm
BruksområdeKjøleromIdrettsanleggFloor heatingPipe / tank frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCEUkrTESTEAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabel på trommelNei
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabeleffekt [W/m]6 W/m
Kabellengde [m]200.000 m
Kabelmotstand [Ohm]42.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Egenskaper
Verdi
Kaldleder lengde [m]2.3 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionDEVIflex 6T 200m 230V 1260W
MetervareNei
Pakkebredde [mm]386 mm
Pakkedybde [mm]386 mm
Pakkehøyde [mm]207 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmekabler
ProdukttypeDEVIflex™ 6T
ProduktversjonReady-made
SertifiseringsorganIntertek SemkoUkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilledningJa
UL markNo
UNSPSC-KODE26121601
UV-beskyttetNei
Varmeeffekt [W]1260 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.979 Kilogram
Nettovekt11.86 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume30.842 Liter
EAN/UPC5703466223505